??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
303586
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6370AURL - Aufbau-Spannmodul, UNITOOL, rund
Stückliste
303586
BESTNR
Bestell-Nr.
303586
PDF
Katalogblatt
PDF
EVK
Einzugs-/Verschlusskraft bis
30 kN
HK
Haltekraft
55 kN
ENTR
Öffnen
pneumatisch
GEW
Gewicht
6500 g
D
Durchmesser
148 mm
DB
Durchmesser
146.0 mm
DN
Durchmesser
40 mm
HA
62 mm
K
32.5 mm
R
Gewinde
G 1/4
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772303587
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D