??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
428425
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6370EAIxA - Módulo de fijación para instalación con indexación
Lista de materiales
428425
BESTNR
N° de pedido
GR
Tamaño
PDF
ficha de catálogo
PDF
HK
Fuerza de sujeción
55 kN
EVK
Fuerza de cierre/alimentación hasta
kN
ENTR
Apertura
AUSBL
Soplado
neumática
D
Diámetro
112 mm
DN
Diámetro
32 mm
D1
Diámetro
78 mm
H
44 mm
HA
10 mm
K
8 mm
L
86 mm
LK
Diámetro
88 mm
M
Tornillo cilíndrico
M6 mm
T
34 mm
T1
5 mm
GEW
Peso
1400 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D