??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
305953
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6370EARx K5 - Einbau-Spannmodul, Einschraubversion
Stückliste
305953
BESTNR
Bestell-Nr.
GR
Größe
PDF
Katalogblatt
PDF
EVK
Einzugs-/Verschlusskraft bis
kN
HK
Haltekraft
13 kN
ENTR
Öffnen
BDO
Betriebsdruck, Öffnen
bar
AUSBL
Ausblasung
pneumatisch
D
Gewinde
M45 x 1
DN
Durchmesser
15 mm
D1
Durchmesser
39 mm
H
19.8 mm
HA
5.8 mm
LK
Durchmesser
36 mm
T
14 mm
GEW
Gewicht
150 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D