??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
305953
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6370EARx K5 - Módulo de fijación para instalación, versión roscada
Lista de materiales
305953
BESTNR
N° de pedido
GR
Tamaño
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Fuerza de cierre/alimentación hasta
kN
HK
Fuerza de sujeción
13 kN
ENTR
Apertura
BDO
Presión de servicio para la apertura
bar
AUSBL
Soplado
neumática
D
Rosca
M45 x 1
DN
Diámetro
15 mm
D1
Diámetro
39 mm
H
19.8 mm
HA
5.8 mm
LK
Diámetro
36 mm
T
14 mm
GEW
Peso
150 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D