??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
305953
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6370EARx K5 - Módulo de fixação de montagem, versão de aparafusamento
Lista de peças
305953
BESTNR
Nº enc.
GR
Tamanho
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Força de admissão/fecho até
kN
HK
Força de retenção
13 kN
ENTR
Abertura
BDO
Pressão operacional Abrir
bar
AUSBL
Descarga
pneumática
D
Rosca
M45 x 1
DN
Diâmetro
15 mm
D1
Diâmetro
39 mm
H
19.8 mm
HA
5.8 mm
LK
Diâmetro
36 mm
T
14 mm
GEW
Peso
150 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D