??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
303560
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6370EURL - Einbau-Spannmodul, UNITOOL, rund
Stückliste
303560
BESTNR
Bestell-Nr.
303560
PDF
Katalogblatt
PDF
EVK
Einzugs-/Verschlusskraft bis
30 kN
HK
Haltekraft
55 kN
ENTR
Öffnen
pneumatisch
GEW
Gewicht
3200 g
D
Durchmesser
148 mm
DN
Durchmesser
40 mm
D1
Durchmesser
102 mm
H
57 mm
HA
15 mm
LK
118 mm
M
M8 mm
T
42 mm
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772303563
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D