??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
303560
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6370EURL - Módulo de fijación para instalación, UNITOOL, redondo
Lista de materiales
303560
BESTNR
N° de pedido
303560
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Fuerza de cierre/alimentación hasta
30 kN
HK
Fuerza de sujeción
55 kN
ENTR
Apertura
neumática
GEW
Peso
3200 g
D
Diámetro
148 mm
DN
Diámetro
40 mm
D1
Diámetro
102 mm
H
57 mm
HA
15 mm
LK
118 mm
M
M8 mm
T
42 mm
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772303563
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D