??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
303560
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6370EURL - Módulo de fixação de embutir "Unitool", redondo
Lista de peças
303560
BESTNR
Nº enc.
303560
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Força de admissão/fecho até
30 kN
HK
Força de retenção
55 kN
ENTR
Abertura
pneumática
GEW
Peso
3200 g
D
Diâmetro
148 mm
DN
Diâmetro
40 mm
D1
Diâmetro
102 mm
H
57 mm
HA
15 mm
LK
118 mm
M
M8 mm
T
42 mm
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772303563
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D