??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
303560
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6370EURL - Module de serrage à intégrer, UNITOOL, rond
Nomenclature
303560
BESTNR
N° de référence
303560
PDF
fiche de catalogue
PDF
EVK
Forces d'insertion/de fermeture jusqu'à
30 kN
HK
Force de maintien
55 kN
ENTR
Ouverture
pneumatique
GEW
Poids
3200 g
D
Diamètre
148 mm
DN
Diamètre
40 mm
D1
Diamètre
102 mm
H
57 mm
HA
15 mm
LK
118 mm
M
M8 mm
T
42 mm
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772303563
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D