??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
303503
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6370KARH - Cilindro compacto
Lista de materiales
303503
BESTNR
N° de pedido
303503
PDF
ficha de catálogo
PDF
GR
Tamaño
KH10
EVK
Fuerza de cierre/alimentación hasta
1.3 kN
HK
Fuerza de sujeción
25 kN
BDO
Presión de servicio para la apertura
50 - 60 bar
ENTR
Apertura
hidráulico
D
Diámetro
68 mm
DN
Diámetro
22 mm
D1
Diámetro
48 mm
H
90 mm
HA
10 mm
K
81 mm
LK
Diámetro
56 mm
M
Rosca
4x M6
R
Conexión
G1/8 mm
T
80 mm
GEW
Peso
2500 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772303501
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D