??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
426569
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6370ZD-004 - Lufthydraulikpumpe, Max. Betriebsdruck 60 bar.
Stückliste
426569
BESTNR
Bestell-Nr.
426569
PDF
Katalogblatt
PDF
BD
max. Betriebsdruck
60 bar
LD1
Luftdruck min.
4 bar
LD2
Luftdruck max.
6 bar
VOL
Ölvolumen, nutzbar
1000 cm3
FVO
Fördervol. max.
750 cm3/min
GEW
Gewicht
5900 g
CTN
Zolltarifnummer
84135020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772426569
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D