??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
426569
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6370ZD-004 - Pompe oléopneumatique, Pression de service max. 60 bars
Nomenclature
426569
BESTNR
N° de référence
426569
PDF
fiche de catalogue
PDF
BD
Pression de service max.
60 bar
LD1
Pression pneumatique min.
4 bar
LD2
Pression pneumatique max.
6 bar
VOL
Capacité d´huile, utile
1000 cm3
FVO
Débit max.
750 cm3/min
GEW
Poids
5900 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84135020
EAN
Numéro d'article européen
4020772426569
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D