??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
424002
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6370ZMMG - Adapter Kupplungsmechanik
Stückliste
424002
BESTNR
Bestell-Nr.
GR
Größe
PDF
Katalogblatt
PDF
NW
Nennweite
5
A
56 mm
A1
33 mm
A2
18 mm
B
65 mm
HA
mm
K
13 mm
N
Durchmesser
6.0 mm
P
Durchmesser
9 mm
R
Gewinde
G1/8
T
12 mm
U
45 mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D