??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
430058
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6370ZMN - Boquilla de acoplamiento enroscable
Lista de materiales
430058
BESTNR
N° de pedido
430058
PDF
ficha de catálogo
PDF
NW
Diámetro nominal
5 NW
A
Rosca
M24 x 1.5
B
Diámetro
20 mm
G
27.0 mm
H
Diámetro
13.5 mm
K
14.0 mm
L
4.5 mm
P
18.5 mm
R
Diámetro
4 x 2.8
GEW
Peso
56 g
CTN
Número de arancel aduanero
84671900
EAN
Número de artículo europeo
4020772430054
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D