??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
430058
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6370ZMN - Einschraubkupplungs-Nippel
Stückliste
430058
BESTNR
Bestell-Nr.
430058
PDF
Katalogblatt
PDF
NW
Nennweite
5 NW
A
Gewinde
M24 x 1.5
B
Durchmesser
20 mm
G
27.0 mm
H
Durchmesser
13.5 mm
K
14.0 mm
L
4.5 mm
P
18.5 mm
R
Durchmesser
4 x 2.8
GEW
Gewicht
56 g
CTN
Zolltarifnummer
84671900
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772430054
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D