??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
424242
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6370ZMNG - Adaptador de la boquilla de acoplamiento
Lista de materiales
424242
BESTNR
N° de pedido
424242
GR
Tamaño
10.3 / 20 / 20.3 / 40
PDF
ficha de catálogo
PDF
NW
Diámetro nominal
5
A
Diámetro
35 mm
B
35 mm
C
60 mm
D
20 mm
G
47.5 mm
K
38.5 mm
P
Diámetro
5.5 mm
T
20 mm
U
40 mm
GEW
Peso
320 g
CTN
Número de arancel aduanero
84812010
EAN
Número de artículo europeo
4020772424244
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D