??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
424242
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6370ZMNG - Adapter Kupplungsnippel
Stückliste
424242
BESTNR
Bestell-Nr.
424242
GR
Größe
10.3 / 20 / 20.3 / 40
PDF
Katalogblatt
PDF
NW
Nennweite
5
A
Durchmesser
35 mm
B
35 mm
C
60 mm
D
20 mm
G
47.5 mm
K
38.5 mm
P
Durchmesser
5.5 mm
T
20 mm
U
40 mm
GEW
Gewicht
320 g
CTN
Zolltarifnummer
84812010
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772424244
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D