??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
554942
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6370ZN-40 M18 - Perno de sujeción Tamaño 60 para tornillo de retención M18
Lista de materiales
554942
BESTNR
N° de pedido
BEZ
Denominación
GR
Tamaño
40
PDF
ficha de catálogo
PDF
DN
Diámetro
mm
D1
Diámetro
30 mm
D2
Diámetro
18 mm
H
34 mm
H1
29 mm
T
5 mm
GEW
Peso
170 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D