??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
554942
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6370ZN-40 M18 - Spannbolzen Größe 40 für Fangschraube M18
Stückliste
554942
BESTNR
Bestell-Nr.
BEZ
Bezeichnung
GR
Größe
40
PDF
Katalogblatt
PDF
DN
Durchmesser
mm
D1
Durchmesser
30 mm
D2
Durchmesser
18 mm
H
34 mm
H1
29 mm
T
5 mm
GEW
Gewicht
170 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D