??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
554942
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6370ZN-40 M18 - Tirette de serrage Modèle 40 pour vis d'arrêt M18
Nomenclature
554942
BESTNR
N° de référence
BEZ
Dénomination
GR
Modèle
40
PDF
fiche de catalogue
PDF
DN
Diamètre
mm
D1
Diamètre
30 mm
D2
Diamètre
18 mm
H
34 mm
H1
29 mm
T
5 mm
GEW
Poids
170 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D