??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
562192
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6370ZN-5 M8 - Pino de fixação Tamanho 5 para parafuso prisioneiro M8
Lista de peças
562192
BESTNR
Nº enc.
BEZ
Identificação
GR
Tamanho
5
PDF
ficha de catálogo
PDF
DN
Diâmetro
mm
D1
Diâmetro
11 mm
D2
Diâmetro
8 mm
H
11.9 mm
H1
9.4 mm
T
2.5 mm
GEW
Peso
8 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D