??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
562755
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6370ZNR-10 M10 - Pull-stud Size 10 for engagement screw M10 with reduced fitting collar
Stückliste
562755
BESTNR
Bestell-Nr.
BEZ
Bezeichnung
GR
Größe
10
PDF
Katalogblatt
PDF
DN
D1
14.5
D2
10
H
19
H1
16
T
3
GEW
Gewicht
27 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D