??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
562761
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6370ZNR-20-M12 - Spannbolzen Größe 20 für Fangschraube M12 mit reduziertem Passbund
Stückliste
562761
BESTNR
Bestell-Nr.
BEZ
Bezeichnung
GR
Größe
20
PDF
Katalogblatt
PDF
DN
D1
24
D2
12
H
28
H1
23
T
5
GEW
Gewicht
110 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D