??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
533075
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6370ZSK-08 - Luftpistolenventil, pneumatisch
Stückliste
533075
BESTNR
Bestell-Nr.
533075
PDF
Katalogblatt
PDF
BD
max. Betriebsdruck
10 bar
NW
Nennweite
2.5
ND
Nenndurchfluss
240 l/min
SW
Schlüsselweite
13 mm
R
Gewinde
G 1/8
GEW
Gewicht
10 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772533076
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D