??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
533075
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6370ZSK-08 - Válvula de pistola de ar, pneumática
Lista de peças
533075
BESTNR
Nº enc.
533075
PDF
ficha de catálogo
PDF
BD
Pressão de serviço máximo
10 bar
NW
Largura nominal
2.5
ND
Fluxo nominal
240 l/min
SW
Tamanho da chave
13 mm
R
Rosca
G 1/8
GEW
Peso
10 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772533076
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D