??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
533075
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6370ZSK-08 - Válvula para pistola neumática
Lista de materiales
533075
BESTNR
N° de pedido
533075
PDF
ficha de catálogo
PDF
BD
Presión efectiva máx.
10 bar
NW
Diámetro nominal
2.5
ND
Paso nominal
240 l/min
SW
SW (entrecaras)
13 mm
R
Rosca
G 1/8
GEW
Peso
10 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772533076
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D