??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
427856
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6370ZSK-1_4 - Schnellkupplung "flat-face" G1/4, verzinkt
Stückliste
427856
BESTNR
Bestell-Nr.
TYP
Ausführung
PDF
Katalogblatt
PDF
BD
max. Betriebsdruck
325 bar
NW
Nennweite
6.0
ND
Nenndurchfluss
12 l/min
SW
Schlüsselweite
22 mm
R
Gewinde
G 1/4
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
74122000
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D