??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 6
304899
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6371G-50-xxx-040 - Elemento de base, Distância entre furos 40 mm
Lista de peças
304899
BESTNR
Nº enc.
ARTNR
Nº Artigo
BK
para largura do mordente
50
SK
Força de aperto
12 kN
A
Largura
mm
B
60 mm
C
40 mm
D
mm
E
Diâmetro
16 mm
F
10 mm
G
Diâmetro
13 mm
H
12.5 mm
I
Diâmetro
19 mm
K
mm
L
mm
N
18 mm
R
40 mm
S
58 mm
T
mm
GEW
Peso
kg
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D