??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
304899
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6371G-50-xxx-040 - Grundelement, Bohrungsabstand 40 mm
Stückliste
304899
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
BK
für Backenbreite
50
SK
Spannkraft
12 kN
A
Länge
mm
B
60 mm
C
40 mm
D
mm
E
Durchmesser
16 mm
F
10 mm
G
Durchmesser
13 mm
H
12.5 mm
I
Durchmesser
19 mm
K
mm
L
mm
N
18 mm
R
40 mm
S
58 mm
T
mm
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D