??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
304782
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6371G-xx-050 - Elemento de base, Distância entre furos 50 mm
Lista de peças
304782
BESTNR
Nº enc.
ARTNR
Nº Artigo
SK
Força de aperto
15 kN
GEW
Peso
kg
A
mm
B
90 mm
C
60 mm
D
mm
E
Diâmetro
22 mm
F
13 mm
G
Diâmetro
17 mm
H
17 mm
I
Diâmetro
25 mm
K
mm
L
mm
N
18 mm
R
50 mm
S
mm
T
mm
U
0 mm
W
68 mm
X
mm
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
REACH4
Data de validação
ROHS
Informação RoHs
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D