??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
304782
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6371G-xx-050 - Grundelement, Bohrungsabstand 50 mm
Stückliste
304782
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
SK
Spannkraft
15 kN
GEW
Gewicht
kg
A
mm
B
90 mm
C
60 mm
D
mm
E
Durchmesser
22 mm
F
13 mm
G
Durchmesser
17 mm
H
17 mm
I
Durchmesser
25 mm
K
mm
L
mm
N
18 mm
R
50 mm
S
mm
T
mm
U
0 mm
W
68 mm
X
mm
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
REACH4
Datum der Validierung
ROHS
Unterlagen RoHs
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D