??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
301861
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6372AT - Encosto
Lista de peças
301861
BESTNR
Nº enc.
301861
ARTNR
Nº Artigo
6372-5005
A
35 mm
C
8 mm
E
80 mm
F
13 mm
H
15 mm
H1
126 mm
L
130 mm
M
Rosca
M10 mm
GEW
Peso
540 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772301866
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D