??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
301861
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6372AT - Pieza de tope
Lista de materiales
301861
BESTNR
N° de pedido
301861
ARTNR
Artículo nº
6372-5005
A
35 mm
C
8 mm
E
80 mm
F
13 mm
H
15 mm
H1
126 mm
L
130 mm
M
Rosca
M10 mm
GEW
Peso
540 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772301866
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D