??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
545582
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6375H - Hydraulische Spannzange inkl. Grundkörper
Stückliste
545582
BESTNR
Bestell-Nr.
545582
BETR
Betriebsdruck
40 - 60 bar
SPK
Spannkraft max.
13 kN
SPH
Spannhub Ø
0.3 mm
D
Durchmesser
99 mm
D1
Durchmesser
23 mm
DA
Durchmesser
118 mm
E
Durchmesser
112 mm
F
Durchmesser
104 mm
G
Durchmesser
92 mm
H
117 mm
H1
25 mm
H2
47 mm
H3
67 mm
H4
15 mm
I
Gewinde
G 1/4 Zoll
K
Gewinde
M 8 mm
L
8 mm
M
Durchmesser
25 mm
N
Gewinde
M12 mm
GEW
Gewicht
5600 g
CTN
Zolltarifnummer
84679900
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772545581
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D