??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
545582
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6375H - Pince de serrage hydraulique avec corps de base
Nomenclature
545582
BESTNR
N° de référence
545582
BETR
Pression de service
40 - 60 bar
SPK
Force de serrage max.
13 kN
SPH
Ø course de serrage
0.3 mm
D
Diamètre
99 mm
D1
Diamètre
23 mm
DA
Diamètre
118 mm
E
Diamètre
112 mm
F
Diamètre
104 mm
G
Diamètre
92 mm
H
117 mm
H1
25 mm
H2
47 mm
H3
67 mm
H4
15 mm
I
Filetage
G 1/4 Zoll
K
Filetage
M 8 mm
L
8 mm
M
Diamètre
25 mm
N
Filetage
M12 mm
GEW
Poids
5600 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84679900
EAN
Numéro d'article européen
4020772545581
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D