??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
567125
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6375ZI - Conjunto de fixação de pinça de aperto fixação interna
Lista de peças
567125
BESTNR
Nº enc.
GR
Tamanho
D
Diâmetro
mm
D1
Diâmetro
mm
D2
Diâmetro
mm
D3
Diâmetro
mm
H
mm
H1
10 mm
H2
mm
H3
14.5 mm
H4
9.5 mm
MAT
Material
Alumínio
SPH
Curso de aperto Ø
0.3 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D