??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
550278
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6375ZKA - Cabezal de pinza de sujeción, sujeción exterior, poliamida
Lista de materiales
550278
BESTNR
N° de pedido
550278
GR
Tamaño
20
D
Diámetro
99 mm
D1
Diámetro
90 mm
D2
Diámetro
22.7 mm
H
50 mm
H1
25 mm
SPH
Carrera de fijación Ø
1.0 mm
GEW
Peso
360 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772550271
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D