??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
550278
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6375ZKA - Conjunto de fixação de pinça de aperto fixação externa, poliamida
Lista de peças
550278
BESTNR
Nº enc.
550278
GR
Tamanho
20
D
Diâmetro
99 mm
D1
Diâmetro
90 mm
D2
Diâmetro
22.7 mm
H
50 mm
H1
25 mm
SPH
Curso de aperto Ø
1.0 mm
GEW
Peso
360 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772550271
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D