??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
429472
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6376A - 5-Achsenspanner, Aufbau
Stückliste
429472
BESTNR
Bestell-Nr.
GR
Größe
B
mm
H
80 mm
L
100 mm
L1
71 mm
M
Gewinde
M 12 mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84661038
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D