??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 6
429076
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6376G - Calha tensora
Lista de peças
429076
BESTNR
Nº enc.
GR
Tamanho
SK
Força de aperto máx. por ponto de aperto
30 kN
B
mm
D1
Diâmetro
25 mm
D2
Diâmetro
13 mm
H
80 mm
H1
10 mm
H2
26 mm
L
mm
M
Rosca
M 12 mm
S1
5.5 mm
SM1
50 mm
SM2
mm
GEW
Peso
g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84661038
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D