??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
429076
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6376G - Glissière de serrage
Nomenclature
429076
BESTNR
N° de référence
GR
Modèle
SK
Force de serrage max. par point de bridage
30 kN
B
mm
D1
Diamètre
25 mm
D2
Diamètre
13 mm
H
80 mm
H1
10 mm
H2
26 mm
L
mm
M
Filetage
M 12 mm
S1
5.5 mm
SM1
50 mm
SM2
mm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro du tarif douanier
84661038
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D