??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
429415
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6376KK - Cunha de fixação com mordentes com garras
Lista de peças
429415
BESTNR
Nº enc.
GR
Tamanho
AMIN
A min.
mm
AMAX
A máx.
mm
B
mm
B1
mm
G
Rosca
mm
H1
mm
HMIN
H min.
mm
HMAX
H máx.
mm
H3
mm
X508L
D x ranhura
M12 x 14 mm
L
44 mm
F
Força de aperto
30 kN
MD
Torque de aperto Md máx.
65 Nm
GEW
Peso
g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84661038
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D