??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
429415
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6376KK - Tensor de cuña con mordazas de garra
Lista de materiales
429415
BESTNR
N° de pedido
GR
Tamaño
AMIN
A min.
mm
AMAX
A máx.
mm
B
mm
B1
mm
G
Rosca
mm
H1
mm
HMIN
H min.
mm
HMAX
H máx.
mm
H3
mm
X508L
D x ranura T
M12 x 14 mm
L
44 mm
F
Fuerza de sujeción
30 kN
MD
Par de apriete Md máx.
65 Nm
GEW
Peso
g
CTN
Número de arancel aduanero
84661038
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D