??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
429613
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6376KKA - Keilspanner mit Festbacke, Krallenbacken für 5-Achsenspanner
Stückliste
429613
BESTNR
Bestell-Nr.
GR
Größe
MD
max. Anziehdrehmoment
65 Nm
F
Spannkraft
30 kN
AMIN
A min.
mm
AMAX
A max.
mm
B
mm
B1
mm
G
Gewinde
mm
H1
mm
HMIN
H min.
mm
HMAX
H max.
mm
L
22 mm
X508L
D x Nut
M12 x 14 mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84661038
EAN
Europäische Artikelnummer
ARTNR
Artikel-Nr.
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D