??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
429613
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6376KKA - Mordaza de cuña con mandíbula fija, mandíbula de garras para sujetadores de 5 ejes
Lista de materiales
429613
BESTNR
N° de pedido
GR
Tamaño
MD
Par de apriete Md máx.
65 Nm
F
Fuerza de sujeción
30 kN
AMIN
A min.
mm
AMAX
A máx.
mm
B
mm
B1
mm
G
Rosca
mm
H1
mm
HMIN
H min.
mm
HMAX
H máx.
mm
L
22 mm
X508L
D x ranura T
M12 x 14 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número de arancel aduanero
84661038
EAN
Número de artículo europeo
ARTNR
Artículo nº
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D