??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
429613
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6376KKA - Mors de serrage avec mors fixe, mors à griffes pour tendeur 5 axes
Nomenclature
429613
BESTNR
N° de référence
GR
Modèle
MD
Couple de serrage Md max.
65 Nm
F
Force de serrage
30 kN
AMIN
A min.
mm
AMAX
A max.
mm
B
mm
B1
mm
G
Filetage
mm
H1
mm
HMIN
H min.
mm
HMAX
H max.
mm
L
22 mm
X508L
D x rainure en T
M12 x 14 mm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro du tarif douanier
84661038
EAN
Numéro d'article européen
ARTNR
No d'article
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D