??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
75770
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6401 - Alu-Schraubbock
Stückliste
75770
BESTNR
Bestell-Nr.
GR
Größe
HMIN
H min.
mm
HMAX
H max.
mm
H
mm
Wert eingeben für H
mm
cm
inch
ft
TR
30x4 mm
D1
50 mm
D2
50 mm
M
M38x2 mm
FMAX
F max.
30 kN
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
ja
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D