??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
72645
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6435S - Schraubbock, schwer
Stückliste
72645
BESTNR
Bestell-Nr.
GR
Größe
HMIN
H min.
mm
HMAX
H max.
mm
H
mm
Wert eingeben für H
mm
cm
inch
ft
TR
40x7 mm
B1
26 mm
B2
190 mm
L
220 mm
SW
65 mm
FMAX
F max.
kN
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D