??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
567981
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6440G - Kugelaufsatz mit Gewinde
Stückliste
567981
BESTNR
Bestell-Nr.
567981
H
10 mm
D1
39 mm
D2
11.9 mm
G1
M10 mm
H1
32 mm
H2
22 mm
GEW
Gewicht
95 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772529444
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D