??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
72454
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6444 - Fixieraufsatz mit zylindrischer Auflage
Stückliste
72454
BESTNR
Bestell-Nr.
72454
H
23 mm
B
50 mm
L
19 mm
GEW
Gewicht
370 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772072452
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D